6V-0407: 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6V-0407: 密封件

    零件号: 6V-0407
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封垫圈

    描述:
    密封垫圈用于防止在低压应用下透过螺栓孔发生泄漏。

    特性:
    Cat® 密封垫圈是具有粘性橡胶中心的钢制垫圈。

    在选择橡胶材料时,将依据应用的温度和流体相容性需求进行。

    用原装 Cat 密封件保护您的投资。如果不是 Cat 出品,只能算是普通密封件。

    应用:
    密封垫圈用于需要泄漏保护的螺栓接头中。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 0.85
    • 内径(mm): 21.5
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 外径(in): 1.13
    • 外径(mm): 28.6
    • 材料: NBR - 腈/钢
    • 材料描述: NBR 是一种多用途材料,具有良好的耐磨性和耐切割性。它适用于空气、发动机机油、柴油、冷却液/尿素、液压油和自动变速箱油液应用。切勿与生物柴油一起使用。
    • 钢材厚度(in): 0.1
    • 钢材厚度(mm): 2.5
    telehandler
    RTC60 RT50, RT50SA, RT60

    paving compactor
    CP-563, CB-34B XW CS-573, CS-583, PS-300B, CS-563 CC-34B CC-24B CB-224E, PS-150C, CB-22B CB-225E, CB-214E, CB-534, CB-32B CB-544, PF-300B, PS-200B, CB-36B CB-34B CB-24B CB-224D, CB-545, CB-535B, PS-150B, CB-225D, CB-214D

    engine - generator set
    3606 3608 3616 3612 G3412 G3516 G3508 G3516B G3512

    mini hydraulic excavator
    307-A

    forest products
    574B, 574, SAT318TSC HH65 SAT318T HH45 SAT318 HH75 560B, SAT322T 570, HH55 554, 550, 580B, SAT323TSC 550B, 584HD, SAT214 570B, SAT323T SAT323 580, SAT322TSC SAT223T 584, 564

    work tool
    H70S 100 70, S30 S80 BH30 S40 S130 S50 H70 H63 H100S S25 H45S H50 BH30W TRS10 H90CS GH52 H50S H100 BH27 H45 H90C H63S 63 70S

    wheel-type loader
    962K, 972M, 938H, 950H, 950M, 962H, 972K, 966K, 950K, 962M, 966M, 924H, 972H, 966H, 928HZ, 972M XE 930H, 966M XE

    engine - industrial
    G3412 G3408B G3512 G3516 G3508

    articulated dump truck
    D400E, D350E

    oem solutions
    OEMS

    asphalt paver
    AP-300D AP300F, AP355F

    cold planer
    PM-200

    wheeled excavator
    W345C MH W345B II W330B

    petroleum products
    C175-16

    wheel loaders
    962K, 972M, 938H, 950H, 950M, 962H, 972K, 966K, 950K, 962M, 966M, 924H, 972H, 966H, 928HZ, 972M XE 930H, 966M XE

    excavator
    330B L 336F, 349D L 322B L 325B L 330D, 320B FM LL 345C L 322C FM