6V-0447: 卡箍
+ / - 悬停在图像上方以进行缩放
其他视图

    6V-0447: 卡箍

    SKU:6V-0447
    $1.00

    标准卡箍

    添加至订购列表

    Cat® 卡箍是一种为将两个零件紧密固定在一起而设计的装置。

    • 最大有效直径(in): 5.91
    • 卡箍宽度(in): 0.5
    • 最小有效直径(mm): 108
    • 船用:
    • 最大有效直径(mm): 150
    • 最小有效直径(in): 4.25
    • 内衬:
    • 翼形螺钉调整:
    • 卡箍宽度(mm): 12.7
    • 材料: 1E1541A