6V-0661: 内圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6V-0661: 内圈

    零件号: 6V-0661
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 锥形滚柱轴承

    描述:
    锥形滚柱轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为处理大量径向负载和止推负载而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    track-type tractor
    7 D7R II D7R, D7H, D7R XR 7SU 7S 57H D6R, 7A 7U D7R LGP 7S LGP 57

    pipelayer
    572R, 583R, 572R II 578

    track type tractors
    D6TXEXW, D6, D6VP D6TXELGP, D6TXELGPV D6TXEXL, D6TXEXLVP D6TXEXWVP