6V-0835: 环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6V-0835: 环

    零件号: 6V-0835
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英制,矩形

    Cat 扣环采用回火碳钢制成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 形状: 矩形
    • 扣环类型: 内部
    ttt
    D5H, D5N D6M D6N D5R2 D5H XL D6N LGP D5M D4H III D6N XL D4H XL D5R LGP D6N OEM D5R XL

    lhd
    R1300G, R1300G II

    tskd
    517 527 D5HTSK II D4HTSK III

    wheel loaders
    966H, 962H, IT62H, 962G, IT62G, 950G

    it
    IT62G II IT62G

    pipe
    561N, 561M

    wtl
    950G II 950H, 966K, 966H, 966L, 966M, 962K, 950G, 950F II 962G II 962H, 950F, 962G, 950K, 960F