6V-1194: 外圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6V-1194: 外圈

    零件号: 6V-1194
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 锥形滚柱轴承(仅限轴承杯)

    描述:
    锥形滚柱轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为处理大量径向负载和止推负载而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    寻找经典版零件选项?

    请考虑 Cat® 经典版零件。这是一款低成本维修替代品,可最大限度降低售后零件相关风险
    品牌: Cat
    chal
    65C, 75E, 75D, 75C, 65E, 65D, 85E, 95E, 85D, 85C

    ag tractors
    75E, 85E, 65B

    it
    IT28F, IT28G

    wheel loaders
    926M 930M 924K 928H, 924GZ, 928GZ, IT28, IT18, 916

    wtl
    924H, 928G, 930K 928HZ, 924HZ, 924G, 930H, 924GZ, 924K 930M 930G