6V-1394: 滚珠轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6V-1394: 滚珠轴承

    零件号: 6V-1394
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 滚珠轴承(单行)

    描述:
    滚珠轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为几乎不具有侧向推力的高转速、低负载应用而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 0
    • 外径(in): 0
    • 温度(°F): 0
    • 高度(in): 0
    asphalt pavers
    AP-1055B

    3500
    3516C 3512B 3516B 3508C 3512 3512C G3516B 3516CHD 3516 3512BHD 3516BHD D398B D399

    marine products
    3512C 3608 3508 3412C 3516 C280-8 3508B C32 3516C 3516B 3412 3508C 3512B 3616 C280-6 3512 3606 C280-16 3612 3412E 3618 C280-12 3412D

    engine - generator set
    3512B 3508B 3508 G3516B 3512 3516B 3516 G3516 3516C 3512C

    wheel-type loader
    994, 994D, 994F

    10 to 13 liter
    C13

    engine - industrial
    G3516 3512 3508B 3512C G3616 C32 3512B G3512 G3520B 3516 G3606B 3508C 3516B 3412C C27 TH48-E70 G3612 TH48-E80 G3606 CX35-P800 SPS342 G3608 3516C G3516B 3508 G3508 CX48-P2300 3412E 3412 G3508B SPS343

    off-highway truck
    776D, 793C, 784B, 777C, 785C, 777D, 785B, 785D, 793B, 797, 789C, 776C

    vees 27 to 32 liter
    3412 C32 D379B

    asphalt paver
    BG-2455C, BG-2255C, AP-655C, AP-1000B, BG-260C

    petroleum products
    G3516 3512 3508B 3512C G3616 C32 3512B G3512 G3520B 3516 G3606B 3508C 3516B 3412C C27 TH48-E70 G3612 TH48-E80 G3606 CX35-P800 SPS342 G3608 3516C G3516B 3508 G3508 CX48-P2300 3412E 3412 G3508B SPS343

    off highway trucks
    797B, 784C, 785D, 793D, 789B

    wheel loaders
    994D

    excavator
    5230B, 5230