6V-1649: 轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6V-1649: 轴承

    零件号: 6V-1649
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 滚珠轴承(单行)

    描述:
    滚珠轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为几乎不具有侧向推力的高转速、低负载应用而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(mm): 0
    • 外径(mm): 0
    • 高度(mm): 0
    ttt
    D6N D5N D6M D5M D5H, D6N LGP D4H XL D4H III D5R2 D5R LGP D6N OEM D5H XL D6N XL D5R XL

    tskd
    527 D4HTSK III 517 D5HTSK II

    it
    IT62G

    pipe
    561M, 561N

    wtl
    966H, 962G II 950B/950E 950E, 960F, 950G II 950F II 950F, 962H, 950G, 962G, 950H, 950B