6V-1873: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6V-1873: 螺栓

    零件号: 6V-1873
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 0.94
    • 头部高度 - 4(in): 0.48
    • 手柄长度 - 2(in): 6.75
    • 螺栓总长度 - 3(in): 8 1/2
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 5/8 - 18
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    石油产品
    C18

    v 型 27 到 32 升
    3412, C27, C32

    履带式推土机
    D11TCD, D11T

    变速箱
    CX31, TH35, CX35, TH48

    15 到 18 升
    C-15, C18, C15, 3406C