6V-2624: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6V-2624: 螺栓

    零件号: 6V-2624
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    meng
    3412

    wtt
    844, 854K, 854G, 844K, 844H

    mg
    140M, 12M 3 160M 3 12M 2 120M 2 160M 2 14M-3 14M3, 140M 3 AWD 160M, 160M 3 AWD 140M 2 140M 3 12M 3 AWD

    oht
    793D, 785D, 773E, 789D, 775D, 769D, 771D, 793C, 785C, 776C, 773D, 777C, 784C, 789C, 775B, 769C, 775E, 771C, 773B

    wktl
    SNOW WING

    wtl
    990, 990H, 990K, 992K, 990 II 992G, 992D, 992C