6V-4351: 板
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6V-4351: 板

    零件号: 6V-4351
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 圆筒形滚柱轴承(仅端板)

    描述:
    圆筒形滚柱轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为具有中小侧向推力的中转速、高负载应用而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 外径(in): 0
    • 孔径(in): 0
    • 高度(in): 0
    oem solutions
    TR35

    wheel-type loader
    966E, 966K, 972L, 966D, 966H, 966G, 966G II 972K, 966F II 972M, 972H, 966F, 972G, 970F, 972G II

    wheel dozer
    814F, 814K, 8A4K 814B, 814F II

    earthmoving compactor
    816K, 815F, 815B, 815K, 815F II 816F, 816F II 816B