6V-4635: 内圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6V-4635: 内圈

    零件号: 6V-4635
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 锥形滚柱轴承

    描述:
    锥形滚柱轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为处理大量径向负载和止推负载而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    telehandler
    RT60, RTC60 RT50, RT50SA

    material handler
    MH3037

    cold planer
    PM-465

    track-type tractor
    D4K2 XL D3K2 LGP D5K2 XL D5K2 LGP D4K2 LGP D3K2 XL

    paving compactor
    CS-531D, CP-563E, CS-531C, CP-533C, CP-533E, CP-563C, CS-533E, CS-533C, CS-54 CS-563D CS-56 CS-563C CS-533D, CS-563E, CP-563D, CP-533D, CP-56 CP-54

    wheel-type loader
    982M, 980G, 924G, 972G, 980M, 980K, 966G, 924GZ, 980H, 980K HLG 994H, 994F, 980L

    wheel dozer
    8A4K 814K

    expanded mining products
    6015B

    earthmoving compactor
    815K, 816K