6V-4636: 外圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6V-4636: 外圈

    零件号: 6V-4636
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 锥形滚柱轴承(仅限轴承杯)

    描述:
    锥形滚柱轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为处理大量径向负载和止推负载而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 外径(in): 0
    • 外径(mm): 0
    • 高度(in): 0
    • 高度(mm): 0
    telehandler
    RT60, RTC60 RT50, RT50SA

    paving compactor
    CS-54 CS-533E, CP-54 CP-563C, CS-563E, CS-531D, CP-533E, CS-563D CP-563D, CP-533C, CS-563C CP-563E, CS-533D, CP-56 CS-56 CS-533C, CP-533D, CS-531C

    underground articulated truck
    AD60, AD55B

    wheel-type loader
    982M, 988G, 980G, 966G, 980M, 924G, 924GZ, 972G, 980L, 924H, 988H, 980K, 980H, 924HZ, 980G II 994H, 994F, 980K HLG

    expanded mining products
    6015B

    engine - truck
    C9

    off-highway truck
    770G, 772G, 772G OEM 770G OEM

    material handler
    MH3049, MH3295, MH3037, MH3059

    track-type tractor
    D6T, D5K2 XL D4K2 LGP D8R D8T, D6T XW PAT D3K2 LGP D6T LGP D6T XL D11R, D6T XW D6T XL PAT D11T, D8N, D3K2 XL D5K2 LGP D6T LGPPAT D4K2 XL

    wheel dozer
    8A4K 814K, 834G, 834H

    track-type loader
    973

    petroleum products
    TH31-C9T TH31-E61

    excavator
    390F L 374F L 5110B 390F 374F

    earthmoving compactor
    836G, 816K, 815K, 836H