6V-5118: 轴承组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6V-5118: 轴承组件

    零件号: 6V-5118
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 锥形滚柱轴承(双行)

    描述:
    锥形滚柱轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为处理大量径向负载和止推负载而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    track-type tractor
    D3C, 4P 3S D4H, D4C, D5C PATLGP 4A D3B, D5C, 3P D3C II D4C II 4S 5A PAT D3, D4B, D5C PAT 4 3 54 53 55

    integrated toolcarrier
    IT18, IT28, IT12, IT18B, IT28B

    wheel-type loader
    G926, 926E, 926, G910, 910, 916, G916

    track-type loader
    931C, 931B, 953, 943, 931, 931C II 935B, 935C, 935C II

    wheel-type skidder
    508

    track-type skidder
    4P D4HTSK II 54H

    engine - industrial
    3204

    excavator
    EL180 215