6V-5657: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6V-5657: O 形密封圈

    零件号: 6V-5657
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈主要作为轴向或径向密封件用于静态应用,以防止泄漏和污染。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat® 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat® O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格遵循紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat® O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat® 密封系统采用可靠的设计、测试和验证流程。请购买最新 Cat 原装密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈广泛用于整个 Cat® 产品系列。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 主要密封材料: 橡胶
    • 内径(in): 5.85
    • 划线尺寸(in): 360
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 密封件/O 形密封圈类型: 标准
    • 材料: NBR(75), NBR - 丁晴橡胶
    • 材料描述: NBR 是一种多用途材料,具有良好的耐磨性和耐切割性。它适用于空气、发动机机油、柴油、冷却液/尿素、液压油和自动变速箱油液应用。切勿与生物柴油一起使用。
    • 横截面直径(in): 0.21
    • 涂层:
    cold planer
    PM825 PM822 PM622 PM620 PM820

    earthmoving compactor
    826G II 826H 825H

    wheel-type loader
    966H 950H 950M Z 972H 962H 966M 966K 962L 972M 972K 966M XE 962M Z 972M XE 966K XE 966L 950L

    generator
    WEG

    material handler
    MH3037 MH3049 MH3059

    wheel dozer
    824G II 824H

    drill
    MD6250 MD6310

    excavator
    5130B 5130

    mini hydraulic excavator
    309 308 308.5 310 307.5

    track-type tractor
    D10R D10T D10N