6V-7423: 轴承组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6V-7423: 轴承组件

    零件号: 6V-7423
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    CAT® 锥形滚柱轴承(双列)

    描述:
    Cat 轴承基于负载、工作速度、温度范围、尺寸和过往性能而为特定应用设计。Cat 轴承按照极高质量标准制造,寿命长、性能高。Cat 锥形滚柱轴承设计用于承受组合负载(同时作用的轴向负载和径向负载)。单列锥形滚柱轴承可分离,因而可简化安装和拆卸,方便例行检验。Cat 锥形滚柱轴承专为特定应用而打造,可确保所有动力传动系零件作为一个系统协同运转。

    特性:
    • 双列不可分离锥形滚柱轴承组件
    • 带润滑槽

    应用:
    Cat 锥形滚柱轴承通常用于轮轴及差速系统、皮带轮和风扇驱动系统、泵和终传动系统。

    警告: 此产品可能会使您暴露于包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 3.35
    • 内径(mm): 85
    • 高度(in): 2.6
    • 高度(mm): 66
    cold planer
    PM-565B, PM-565

    track-type tractor
    D8L, D9R, 59 9U D9L, 8A 9SU 8 9C D9N, 8S D10R, 10 9 8U 58L D10N, 59N 59L 10U 9S 10SU 58

    pipelayer
    589

    underground articulated truck
    AD40 AD45, AE40 II AE40

    motor grader
    24H

    wheel-type loader
    988G, 988K, 988B, 988H, 988F

    wheel dozer
    834G, 834S 834H, 834U 834K, 834B, 834KLRC

    wheel dozers
    834G, 834S 834H, 834U 834K, 834B, 834KLRC

    articulated dump truck
    D250E

    earthmoving compactor
    836K, 836H, 836G, 836