6V-8121: 轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6V-8121: 轴承

    零件号: 6V-8121
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 锥形滚柱轴承(双行)

    描述:
    锥形滚柱轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为处理大量径向负载和止推负载而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    track-type tractor
    D8L, 58 8S 59L 9 10 8 D9N, 9C 9U D10N, D9L, 9S 10SU 59N 8U 59 9SU 8A 10U 58L

    pipelayer
    589