6V-8199: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6V-8199: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层

    零件号: 6V-8199
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动链(mm): 0
    • 头部宽度 - 5(in): 1.13
    • 头部高度 - 4(in): 0.58
    • 头部高度(mm): 0
    • 孔螺距: 0
    • 总长度(mm): 0
    • 手柄长度 - 2(in): 3.50
    • 手柄长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓总长度 - 3(in): 5 1/4
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 3/4 - 10
    • 螺纹尺寸(mm): 0
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    track-type tractor
    D6H, 6S 140, 5A PAT D4E, D4C II 6SU 6A D4E SR D5C, D4C, 6 D5C PAT 4A D4B, 4 56H 4P D5C PATLGP 3 53 D6H II D3, 56 143

    wheel tractor-scraper
    657G, 657E

    motor grader
    160G

    track-type loader
    931, 935C II 935B, 935C

    forest products
    227

    excavator
    225, 245, 235B, 215C 225B, 229