6V-8247: 轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6V-8247: 轴承

    零件号: 6V-8247
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 滚珠轴承(单行)

    描述:
    滚珠轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为几乎不具有侧向推力的高转速、低负载应用而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    track-type tractor
    D5C PAT 3S D5C, 5A PAT D4B, D5C PATLGP 3P D4C, D3C III D3C, D5C III D4C III 3 D3C II D3B, 53 D4C II 4P D3

    track-type loader
    931, 931B, 931C, 931C II 935B, 935C II 939, 933, 935C