6V-8281: 外圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6V-8281: 外圈

    零件号: 6V-8281
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 锥形滚柱轴承(仅限轴承杯)

    描述:
    锥形滚柱轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为处理大量径向负载和止推负载而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    wheel tractor scrapers
    631K, 637K, 631KLRC, 631KOEM, 637KLRC

    track-type tractor
    59 10SU 10U 10 59N 59L D10T2, 58L

    wheel tractor-scraper
    637K, 631K

    wheel dozer
    834K, 834H

    wheel-type loader
    988H, 986K, 988K, 986H, 988 XE 988K XE

    wheel loaders
    986K, 988G, 988KLRC, 988KXE, 988H, 988K

    wheel dozers
    834G, 834KLRC

    track type tractors
    D10T, D10R, D10T2, D10N

    compactors
    836K, 836G, 836H, 836KLRC

    earthmoving compactor
    836K, 836G, 836H, 836KLRC

    underground articulated trucks
    AD55