6V-8536: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6V-8536: 螺栓

    零件号: 6V-8536
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    ttt
    D9R, D9T, 59L 9U D9N, 9 9SU 59N 58L 58