6V-8795: 内圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6V-8795: 内圈

    零件号: 6V-8795
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 锥形滚柱轴承

    描述:
    锥形滚柱轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为处理大量径向负载和止推负载而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    正在寻找 Yellowmark™ 零件选件?

    Yellowmark™ 零件可提供中端维修替代方案,具有与 Cat® 原装零件相同的外形、适用性和功能。
    品牌: Yellowmark
    Yellowmark™ Tapered Roller Bearing
    integrated toolcarrier
    IT28G, IT28, IT28F, IT28B, IT18B, IT18

    wheel-type loader
    926, 916, 926E, 928G, 930K G916, 924K 924H, 924G, 930H, 928F, 930M 924HZ, 924GZ, 928H, 928HZ, 930G, 926M G926

    challenger
    95E, 45, 75C, 85D, 70C, 35, 55, 75, 65D, 85C, 65E, 75E, 65, 65C, 85E, 65B, 75D