6V-9176: 轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6V-9176: 轴承

    零件号: 6V-9176
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 滚珠轴承

    描述:
    Cat 轴承基于负载、工作速度、温度范围、尺寸和过往性能而为特定应用设计。Cat 轴承按照极高质量标准制造,寿命长、性能高。Cat 径向滚珠轴承旨在适应主要垂直于轴的负载。

    特性:
    • 单列径向滚珠轴承
    • 裂口内圈

    应用:
    Cat 滚珠轴承通常用于变速箱、动力传动系、皮带轮组件、电机和泵,以及任何依赖轴在高工作速度和温度下顺畅旋转而发挥性能的应用。

    警告: 此产品可能会使您暴露于包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 3.35
    • 内径(mm): 85
    • 外径(in): 5.9
    • 外径(mm): 150
    • 高度(in): 1.1
    • 高度(mm): 28
    track-type tractor
    D9R, D9T, D10T2, 58 9S 59N 10 10SU D8L, 9U 8 9 9SU D10R, 8S 58L D10N, 8A 10U 59 D10T, D9N, 8U 9C 59L D9L

    pipelayer
    589

    motor grader
    24

    wheel-type loader
    988G, 988K, 988H

    wheel dozer
    834G, 834K, 834H, 834KLRC

    wheel dozers
    834G, 834K, 834H, 834KLRC

    earthmoving compactor
    836K, 836G, 836H