6V-9340: 轴承组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6V-9340: 轴承组件

    零件号: 6V-9340
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 锥形滚柱轴承(双行)

    描述:
    锥形滚柱轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为处理大量径向负载和止推负载而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 0
    • 外径(in): 0
    • 高度(in): 0
    skidders
    508

    engine - industrial
    3204

    wheel loaders
    IT12, IT18, 916, 910, IT28

    track loaders
    931B

    track excavators
    215B

    track type tractors
    D3B, D3BLGP