6Y-0595: 软管 A
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6Y-0595: 软管 A

    零件号: 6Y-0595
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    中压液压软管组件

    描述:
    在液压系统中输送高温石油基和水基液压油及润滑油。


    特性:
    采用特高温合成橡胶管和一层高抗张钢编织加固层制成。合成外层耐油、耐候、耐磨损。这些特性可带来长寿命和卓越的可靠性。


    建议应用:
    适用于中压、高温服务用途。海岸警卫队已批准其用于海上作业用途。

    track-type tractor
    10SU D10N, 59N 9C 10 10U 9U D9L, 58L 59 9 9S 59L

    wheel tractor-scraper
    613C II

    integrated toolcarrier
    IT28F, IT38F, IT24F, IT18F

    wheel-type loader
    928F, 938F