6Y-2065: 安装件组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6Y-2065: 安装件组件

    零件号: 6Y-2065
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    杯座组件

    描述:
    隔离底座用于安装和安置系统、容纳位移,以及将部件与周围结构(振动、冲击、噪声)隔离开来。

    杯座包含圆柱形橡胶衬套以及一个压入外部钢杯的钢质内套筒。

    特性:
    Cat® 底座系统可减少已安装部件承受的应力与应变,提高其皮实性并延长使用寿命,并提升操作人员的操作舒适度。整个系统(底座设计、材料选择、放置、硬件等)都经过优化和验证,可满足特定的应用需求。

    杯座可支持高径向负载,同时控制轴向运动。一般情况下,可将它们安装在帽鞍式支撑结构中,以便于安装和安置系统。

    应用:
    杯座主要用于将发动机和动力传动系组件连接到主结构。

    正在寻找 Yellowmark™ 零件选件?

    Yellowmark™ 零件可提供中端维修替代方案,具有与 Cat® 原装零件相同的外形、适用性和功能。
    品牌: Yellowmark
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 安装类型: 0
    • 安装类型: 杯座
    • 总长度(mm): 66.0
    • 材料描述: 0
    • 杯内径(in): 2.00
    • 杯内径(mm): 50.8
    • 杯外径(in): 4.13
    • 杯外径(mm): 104.9
    pipelayers
    PL83, 587R, 578

    underground mining loaders
    R1700G

    track-type tractor
    D8R D8R II 8 8SU D8N, 57H 8A 8U D8T

    wheel tractor scrapers
    623E, 637G, 631G, 621G, 623G, 623B, 621B

    wheel tractor-scraper
    631G, 621F, 633E II 621G, 623F, 621E, 631E, 657E, 637G, 637E, 657, 627G, 627F, 657B, 657G, 623E

    pipelayer
    PL87, 583R, 587T, 583T, PL83

    underground articulated truck
    AD30

    wheel-type loader
    988F II 988F

    track type tractors
    D8T, D8N, D8RLRC

    off-highway truck
    772G, 772, 770, 772G OEM