6Y-2090: 安装件组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6Y-2090: 安装件组件

    零件号: 6Y-2090
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    杯座组件

    描述:
    隔离底座用于安装和安置系统、容纳位移,以及将部件与周围结构(振动、冲击、噪声)隔离开来。

    杯座包含圆柱形橡胶衬套以及一个压入外部钢杯的钢质内套筒。

    特性:
    Cat® 底座系统可减少已安装部件承受的应力与应变,提高其皮实性并延长使用寿命,并提升操作人员的操作舒适度。整个系统(底座设计、材料选择、放置、硬件等)都经过优化和验证,可满足特定的应用需求。

    杯座可支持高径向负载,同时控制轴向运动。一般情况下,可将它们安装在帽鞍式支撑结构中,以便于安装和安置系统。

    应用:
    杯座主要用于将发动机和动力传动系组件连接到主结构。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 安装类型: 杯座
    • 杯内径(in): 2.75
    • 杯外径(in): 4.97
    track-type tractor
    D9R, D10R, D11R, D11T, D10T, D9T, D10T2, 9U 9SU 9 59L D10N, 59N D9N, 58L

    wheel tractor-scraper
    657E, 657G

    pipelayer
    589

    underground articulated truck
    AD40 AE40 II AD55, AD60, AE40 AD45B, AD55B, AD45

    motor grader
    24

    wheel-type loader
    993K, 990K, 988H, 990 II 980H, 992K, 988 XE 990H, 990, 988K, 988G, 980G, 980G II 988K XE

    wheel dozer
    854K, 844, 834G, 844K, 834K, 844H, 834H

    off-highway truck
    773G OEM 775D, 775B, 773B, 769D, 773E, 773F, 773D, 772B, 768C, 775F, 773G, 69D, 771C, 775G, 775G OEM 771D, 773G LRC 775G LRC 775E, 769C

    earthmoving compactor
    836G, 836K, 836H