6Y-2539: 内圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6Y-2539: 内圈

    零件号: 6Y-2539
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 锥形滚柱轴承

    描述:
    锥形滚柱轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为处理大量径向负载和止推负载而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    寻找经典版零件选项?

    请考虑 Cat® 经典版零件。这是一款低成本维修替代品,可最大限度降低售后零件相关风险
    品牌: Cat
    underground mining loaders
    R1300G

    load, haul, dump
    R1300G II

    paving compactor
    CB-534D, CB-64 CB16 CB-66B CB-68B CB-64B CB-564D, CB15 CB-54 CB13

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT62G, IT38G II

    vibratory double drum asphalt
    CB54

    wheel-type loader
    950 GC 938F, 938G, 962H, 938G II 950F II 950G II 950H, 950K, 950G, 962K, 962G II 962G

    wheel loaders
    IT38G, 950G, 938G, 950K, 960F, 936F, 950F, 950H, 938F, IT38F, 962G, 962H, 962K, IT62G, IT62H, 938GII, 950GII, 950FII, 962GII

    articulated dump truck
    730C2 EJ

    articulated trucks
    725C2, 730C2, 730DEJLRC, 730C2EJ, 735D, 735DLRC, 730DEJ, 730D, 730DLRC