6Y-2540: 外圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6Y-2540: 外圈

    零件号: 6Y-2540
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 锥形滚柱轴承(仅限轴承杯)

    描述:
    锥形滚柱轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为处理大量径向负载和止推负载而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    寻找经典版零件选项?

    请考虑 Cat® 经典版零件。这是一款低成本维修替代品,可最大限度降低售后零件相关风险
    品牌: Cat
    Classic 滚柱轴承
    integrated toolcarrier
    IT38G, IT38G II IT62G, IT62H, IT62G II IT38F

    paving compactor
    CB-54 CB-66B CB-64 CB-564D, CB-534D, CB-68B CB16 CB-64B CB13 CB15

    wheel-type loader
    950H, 962G II 950G II 938G II 950K, 962G, 950F II 962H, 962K, 938G, 936F, 950F, 950G, 960F, 938F, 950 GC

    wheel-type skidder
    518C, 525, 515

    articulated dump truck
    730, 735, 730C2, 725C2, 730C2 EJ