6Y-2547: 外圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6Y-2547: 外圈

    零件号: 6Y-2547
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 锥形滚柱轴承(仅限轴承杯)

    描述:
    锥形滚柱轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为处理大量径向负载和止推负载而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    track-type tractor
    D10T2

    integrated toolcarrier
    IT38G II

    skidders
    545, 545C

    wheel dozer
    814K, 814F, 8A4K 814F II

    wheel-type loader
    972H, 972G, 966H, 970F, 966G II 972G II 962H, 966F II 966K XE 972K, 966K, 966G

    wheel loaders
    966H, 970F, 966G, 972K, 972H, 972G, 966F, 966K, IT38G, 966KXE, 966GII, 972GII, 966FII

    wheel dozers
    814K, 814F, 8A4K 814F II

    track type tractors
    D10T, D10R, D10T2

    compactors
    816K, 816F, 815F, 815K, 815KLRC, 816FII, 815FII

    earthmoving compactor
    815F II 815K, 816F II