6Y-2737: 外圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6Y-2737: 外圈

    零件号: 6Y-2737
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 锥形滚柱轴承(仅限轴承杯)

    描述:
    锥形滚柱轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为处理大量径向负载和止推负载而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 外径(mm): 0
    • 高度(mm): 0
    com
    836H, 816K, 815K, 836G

    ttt
    D6H XL D8T, D10T, D8R D10T2, D6R, D6H XR D6H, D9T

    wts
    637K, 631K, 623K, 623H, 623K LRC

    bhl
    416D, 420D, 416F2 436C, 426C, 420F2 430E 428C, 438C, 422E, 428D, 416E 442E, 420E 416C, 432E, 430D, 424B2, 424D, 420F 414E, 430F2 434E, 428F, 432F2, 426 F2 428F2, 430F 442D, 438D, 415F2 IL 428E, 432D, 434F2, 415F2 424B HD 444E, 416F 432F, 422F, 424B, 434F, 427F2, 422F2

    wtt
    814K, 844K, 854K, 834G, 834H, 8A4K

    mg
    12M 2 160M 2 140M 2 160M, 140M, 160M 3 AWD 120M, 140M 3 AWD 120M 2 24, 12M 3 AWD 14L

    oht
    793F AC 773F, 775F, 797

    comp
    CB-44B CB-54B CB8, CB10, CD-54B

    wtl
    992K, 938M 910K 910M 930K 918M 993K, 938K 988G, 930M 990K, 914K 988H, 914M