6Y-2766: 垫圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6Y-2766: 垫圈

    零件号: 6Y-2766
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    止推垫圈

    描述:
    矩形密封件和密封圈是具有矩形横截面的圆形密封件。根据应用需求,边缘可能是圆形或非圆形。

    特性:
    Cat® 密封件和密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。

    我们的密封件和密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    矩形密封件和密封圈广泛用于 Cat 机器和发动机中的各种密封用途。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 0.39
    • 内径(mm): 9.8
    • 材料: 0, 尼龙塑料
    • 材料描述: 尼龙塑料具有良好的耐燃料、机油和润滑剂性能。可使用许多不同的配方,其中有些配方可支持高机械负荷,且在高温下提供优异性能。
    • 横截面宽度(in): 0.08
    • 横截面宽度(mm): 2
    • 横截面高度(in): 0.26
    • 横截面高度(mm): 6.6
    track-type tractor
    6S 6 D9R, D6H II D6H XL D8R 56H 7S 8U D8N, 7SU 7U D6R, 6A D7R LGP 8A 8 D7H, D6H XR D6H, 7 D6R XL 6SU D7R XR 57H 7S LGP 8SU 7A D6R STD

    forest products
    580, 570B, 550, 580B, 550B, 560B

    track type tractors
    D7R, D6R, D8RLRC, D6RLGP, D7RLGP, D6HIILS

    harvesters
    570