6Y-2942: 内圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6Y-2942: 内圈

    零件号: 6Y-2942
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 锥形滚柱轴承

    描述:
    锥形滚柱轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为处理大量径向负载和止推负载而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    telehandler
    TH82, RTC60 TH63, RT50, RT80, TH103, RT100 TH62, TH83, RT60, RT50SA

    material handler
    MH3022

    asphalt paver
    AP-900B, AP-1000B, BG-260C, BG-260D, BG-240C, AP-1000D

    paving compactor
    CB-224B CW-34 CB-214B, CW34

    wheeled excavator
    M312, M318, M318F, M316C, M320D2, M315D2, M313C, M316D, M316F, M320F, M318D, M313D, M314F, M318C, M317D2, M315, M315D, M315C, M318D MH M323F

    excavator
    M317F, M318F, M315F