6Y-2943: 外圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6Y-2943: 外圈

    零件号: 6Y-2943
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 锥形滚柱轴承(仅限轴承杯)

    描述:
    锥形滚柱轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为处理大量径向负载和止推负载而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    telehandler
    TH103, RTC60 TH83, TH82, TH62, RT100 TH63, RT60, RT50SA, RT80, RT50

    material handler
    MH3022

    asphalt paver
    BG-260D, BG-240C, BG-260C, AP-1000B, AP-900B, AP-1000D

    paving compactor
    CW-34 CW34, CB-214B, CB-224B

    wheeled excavator
    M318, M312, M315, M313D, M315C, M316C, M318D MH M315D2, M317D2, M316D, M316F, M315D, M320D2, M314F, M318D, M313C, M318F, M318C, M320F, M323F

    excavator
    M318F, M317F