6Y-3484: 轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6Y-3484: 轴承

    零件号: 6Y-3484
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 滚珠轴承(单列)

    描述:
    滚珠轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为几乎不具有侧向推力的高转速、低负载应用而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承针对特定应用打造,旨在确保所有传动系零件作为一个系统来协同工作和同步磨损。

    警告: 此产品可能会使您暴露于包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov

    正在寻找 Yellowmark™ 零件选件?

    Yellowmark™ 零件可提供中端维修替代方案,具有与 Cat® 原装零件相同的外形、适用性和功能。
    品牌: Yellowmark
    Classic 滚珠轴承
    wheel tractor-scraper
    613C, 657G, 657E, 613C II 651E, 613G

    pipelayer
    561N, 589, 561M

    underground articulated truck
    AD30

    motor grader
    24M, 24H

    wheel-type loader
    980G II G936, 936, 966C, 980F, 982M, 988H, 960F, 980F II 980G, 936E, 980H, 988F II 966R, 950F, 988G, 950E, 950B/950E 980K, 986K, 980M, 980C, 988K, 986H, 936F, 980L, 988B, 980K HLG 950B, 988F

    articulated dump truck
    D350E II D400D, D400E, D350E, D40D

    off-highway truck
    793C, 785D, 789, 785C, 789D, 784C, 793D, 785B, 793, 785, 785G, 793F XQ 784B, 793F OEM 793F, 789C, 793F CMD

    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    D6N 8S 8 D6N OEM D5M D8L, D6M 59N D9R, D10R, 10SU D6N XL D5H, D6N LGP D5N 9U 9SU D5R XL D11R, D10T, 10 D5R2 D5H XL D5R LGP D9N, 59 8A 59L D9T, D11N, 10U 9 D10N, 58 D4H III D10T2, D4H XL 58L

    wheel dozer
    834G, 824K, 834B, 824G, 834K, 834H, 824H, 824C, 834U 834S 824G II

    petroleum products
    TH55 TH55-E70 TH55FT-E90

    off highway trucks
    793B, 789B, 793F, 793FCMD

    track-type skidder
    527 517 D4HTSK III D5HTSK II

    wheel loaders
    980G II G936, 936, 966C, 980F, 982M, 988H, 960F, 980F II 980G, 936E, 980H, 988F II 966R, 950F, 988G, 950E, 950B/950E 980K, 986K, 980M, 980C, 988K, 986H, 936F, 980L, 988B, 980K HLG 950B, 988F

    wheel dozers
    834K, 834KLRC

    earthmoving compactor
    826H, 836, 836K, 826G, 825H, 826K, 825G II 825K, 826G II 836G, 825G, 826C, 836H, 825C