6Y-4280: 内圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6Y-4280: 内圈

    零件号: 6Y-4280
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 锥形滚柱轴承

    描述:
    锥形滚柱轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为处理大量径向负载和止推负载而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 0
    • 高度(in): 0
    track-type tractor
    D6R II D7R II D6H, D6R, D6H XL

    road reclaimer
    RM-300

    motor grader
    120M, 140H, 160M, 12H ES 12H NA 140H NA 140K, 140M, 135H, 12G, 12M, 120K, 130G, 12H, 120H ES 160H NA 24H, 140G, 160G, 160H, 135H NA 163H NA 160H ES 140H ES 120H, 120H NA 163H, 160K, 120K 2 140K 2

    wheel dozer
    824G, 854G, 824G II

    wheel-type loader
    980K, 980G II 992G, 966H, 966G II 972G II 972H, 980G, 966K XE 966G, 966K, 980H, 972G, 972K, 980K HLG

    wheel loaders
    966K, 980H, 966G, 972G, 980K, 966GII, 980GII, 966KXE, 972GII

    wheel dozers
    854G, 824H

    track type tractors
    D6RIIXL, D6RXL, D6RLGP, D7RIILGP, D6RII, D6HIIXL, D6RXR, D6HIIXR, D7RII

    compactors
    826G, 825H, 826GII, 825GII

    motor graders
    12G, 12K, 120M, 120K, 12H, 140M, 135H, 143H, 120K2, 140HNA, 12HNA, 135HNA, 120HNA, 160HNA, 120MAWD

    earthmoving compactor
    825G II 826H, 826G II 825G