6Y-5790: 外部扣环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6Y-5790: 外部扣环

    零件号: 6Y-5790
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 扣环采用回火碳钢制成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 厚度 - B(in): 0.142
    • 孔径(in): 3.27
    • 扣环类型: 外部
    • 自由直径 - A(in): 2.97
    wheel dozer
    834B

    wheel-type loader
    992D, 988F, 988F II 992C

    earthmoving compactor
    836