6Y-7229: 尖中心铲尖
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6Y-7229: 尖中心铲尖

    零件号: 6Y-7229
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    J225 尖中心铲尖

    Cat® J 系列铲尖提供无与伦比的制造精准度,防止机器铲斗受损。我们的掘地工具(GET)根据您的 Cat 设备的内在特性而设计,提供一致、出色的保护。

    利用符合行业标准的侧固定式设计,原装 Cat 铲斗齿尖可用于多种应用,大大提高设备的多功能性。借助标准销和固定器系统,可快速完成安装和拆卸。您也可以通过我们创新的无锤式 J 系列 CapSure™ 系统进行改装,使工作更为轻松。

    当您的应用需要中等长度的铲尖时,请选择原装 Cat® 尖型铲尖。出厂前经过磨锐处理,从它们装到铲斗上的那一刻起,便可实现最大的穿透力。铲齿持久皮实,由钢铸造而成,能够保持硬度,具有较长的耐磨寿命,可使您的机器提供您需要的性能。请始终选择原装 Cat 掘地工具,保护您的投资。

    特性:
    • 锋利的廓形,小型横截面

    应用:
    • 高压实材料

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 76.2
    • 长度(in): 7
    • 长度(mm): 177.8
    • 高度(in): 2.5
    • 高度(mm): 63.5
    • 齿尖尺寸: J225
    excavator
    E70B