6Y-7409: 穿透型铲尖
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6Y-7409: 穿透型铲尖

    零件号: 6Y-7409
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    J400 穿透型铲尖

    Cat® J 系列铲尖提供无与伦比的制造精准度,防止机器铲斗受损。我们的掘地工具(GET,Ground Engaging Tool)根据您的 Cat 设备的内在特性而设计,可提供持续的卓越保护。

    利用符合行业标准的侧固定式设计,原装 Cat 铲斗齿尖可用于各种应用,大大提高设备的多功能性。借助标准销和固定器系统,可快速完成安装和拆卸。您也可以通过我们创新的无锤式 J 系列 CapSure™ 系统进行改装,使工作更为轻松。

    穿透型铲尖的前缘横断面积减少 60%,可在处理高压实材料时提供极大的穿透力。单中央棱随着磨损自动磨锐,可延长磨损寿命并减少停机时间。我们还提供采用耐磨材料(ARM,Abrasion Resistant Material)的穿透型铲尖。我们的齿尖持久耐用,采用钢铁铸造而成,能够保持硬度,具有较长的耐磨寿命,可使您的机器能够提供您需要的性能。请始终选择原装 Cat 掘地工具,保护您的投资。

    特性:
    • 前缘横断面积减少 60%
    • 单中央棱在磨损期间自动磨锐
    应用:
    • 高压实材料

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 齿尖尺寸: J400
    • 齿尖长度(mm): 265
    wheel-type loader
    980G, 980H, 980K, 980G II

    excavator
    330 L 320C, 320-A S 320B, 320B S 320B N 320B LL 320-A L 325B LN 330B L 330C L 325B L 322 LN 322C, 330-A 320B L 322-A L 325 L 330 LN 320-A 325-A 330-A L 322-A N 325-A L 325C, 322 L 325-A LN 324D