6Y-7651: 内圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6Y-7651: 内圈

    零件号: 6Y-7651
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 锥形滚柱轴承

    描述:
    锥形滚柱轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为处理大量径向负载和止推负载而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 0
    • 高度(in): 0
    vees 27 to 32 liter
    G3412

    oem solutions
    CAT WDS

    3500
    3512C 3512B 3516B 3508C 3512 3516 3508B G3512 PM3508 G3516B 3508 3516C PM3512 G3520B PM3516 G3406

    track-type tractor
    D10N, D9R, D10R

    underground articulated truck
    AD55, AD45B

    engine - generator set
    3512C 3512B 3516B 3508C 3512 3516 3508B G3512 PM3508 G3516B 3508 3516C PM3512 G3520B PM3516 G3406

    wheel-type loader
    994, 994D, 994H, 994F

    petroleum products
    3512C 3512B 3516B 3508C 3512 3516 3508B G3512 PM3508 G3516B 3508 3516C PM3512 G3520B PM3516 G3406

    off highway trucks
    789D

    engine - industrial
    3508 3512 3516 3516B G3512 3516C 3512C 3512B 3508B G3508 G3520B G3516

    off-highway truck
    793C, 793B, 785C, 785D, 784B, 785, 785B, 789, 784C, 789B, 793, 785G, 789C