6Y-7932: 盘
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6Y-7932: 盘

    零件号: 6Y-7932
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    纸摩擦片

    描述:
    纸摩擦片可提供中等强度的耐热性、耐磨性以及能量吸收率。


    特性:
    Cat® 摩擦材料经过特殊设计,可以让摩擦片工作的部件发挥最佳功能。


    建议应用:
    所有应用

    寻找经典版零件选项?

    请考虑 Cat® 经典版零件。这是一款低成本维修替代品,可最大限度降低售后零件相关风险
    品牌: Cat
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 0
    • 内径(mm): 0
    • 厚度(in): 0
    • 厚度(mm): 0
    • 外径(in): 0
    • 外径(mm): 0
    oem solutions
    TA19-M4WD TA19-M2WD

    integrated toolcarrier
    IT38G, IT28F, IT38F, IT38G II IT38H

    motor grader
    120H

    wheel-type loader
    938G II 928F, 938G, 938H, 938F

    wheel-type skidder
    525, 515

    challenger
    65C, 75E, 85C, 95E, 65B, 75C, 70C, 65D, 75D, 65, 65E, 75, 85E, 85D, MT700