6L-9872: 垫圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6L-9872: 垫圈

    零件号: 6L-9872
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封垫圈

    描述:
    密封垫圈用于防止在低压应用下透过螺栓孔发生泄漏。

    特性:
    Cat® 密封垫圈是具有粘性橡胶中心的钢制垫圈。

    在选择橡胶材料时,将依据应用的温度和流体相容性需求进行。

    用原装 Cat 密封件保护您的投资。如果不是 Cat 出品,只能算是普通密封件。

    应用:
    密封垫圈用于需要泄漏保护的螺栓接头中。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 1.05
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。
    • 外径(in): 1.66
    • 材料: 橡胶/钢材
    • 钢材厚度(in): 0.09
    3500
    G3516C G3516 G3508

    generator
    SR4

    petroleum products
    C15 G3306B 3512 C18 3512B

    engine - generator set
    C18 G3520E 3406B G3516 G3520C 3208 3516 C15 G3512 3516B 3456 G3516C 3508B 3412 3412C 3406C 3512B CG137-12 3508 G3406 XQG400 G3516E 3304 G3516B 3512 3408B PM3412 3408 3306 3408C G3508 3306B PM3456 G3412 XQG135 3406E G3512E 3304B PP3516

    engine - industrial
    3412 G3304 G3512 G3508 D320A 3508B G3408 G3406 G3412 G3516E G3516 G3408B G3516C G3306

    vees 27 to 32 liter
    3412C