6V-0405: 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6V-0405: 密封件

    零件号: 6V-0405
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    密封垫圈

    描述:
    密封垫圈用于防止在低压应用下透过螺栓孔发生泄漏。

    特性:
    Cat® 密封垫圈是具有粘性橡胶中心的钢制垫圈。

    在选择橡胶材料时,将依据应用的温度和流体相容性需求进行。

    用 Cat 原装密封件保护您的投资。如果不是 Cat 出品,只能算是普通密封件。

    应用:
    密封垫圈用于需要泄漏保护的螺栓接头中。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 0.54
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。
    • 外径(in): 0.81
    • 材料: NBR - 腈/钢
    • 材料描述: NBR 是一种多用途材料,具有良好的耐磨性和耐切割性。它适用于空气、发动机机油、柴油、冷却液/尿素、液压油和自动变速箱油液应用。切勿与生物柴油一起使用。
    • 钢材厚度(in): 0.08
    wheel-type loader
    992G 972G II 966G II 972H 966H 962K 966E 994F 966D 994K 950M 962M Z 972G 962M 994D 980K HLG 966G 950K 950M Z 966F 980K 966F II 994H

    challenger
    MTC855 MT865 MTC845 MT845 MTC865 MT835 MTC835 MT855

    engine - generator set
    G3508 C18 C13 3508B G3516 G3516C 3508 3516 3516B G3520C 3512B 3512 G3516B G3512E G3520B 3516C G3516H G3406 G3512 G3412 G3512H C15 G3516E G3520 3516E PMG3516 PM3516 C13GENSET C-12 G3520H C175-16 G3520E PP3516 3412C 3508C 3408C CG170-16 3512C XQC1600 PM3512 3408B C175-20 XQ425 C13 XQ375 3412 C13 XQ350 G3412C 3408

    off-highway truck
    797B 785B 797 785D 777G 776C 777C 793C 789D 793B 777B 785C 784B 789C 789B 776D 777D 793D 785G

    engine - machine
    3176C C-12

    engine - industrial
    C-12 G3516 3516 G3516C G3520B 3512B 3512E G3512H 3508 3512 3508B G3406 G3512E G3412 G3512 3516B G3520J SPF343 3516E SPT343 C13 3512C C-10 G3508 C11 G3512B G3508B 3516C G3516B G3408B G3516E SPF743

    articulated dump truck
    D400E 730C D550B 730C2 EJ D400D 730C2 D30C D35HP D400 D25C D44B D40D D350E 730

    mini hydraulic excavator
    307B 301.6C 302.5C 301.8C

    road reclaimer
    RM-300

    motor grader
    163H 16M 14H 160H 16H 140H 143H

    wheeled excavator
    M322F M322D M315D M318F M313D M318D M322D MH M315D2 M316D M322D2 MH M318D MH M317D2 W345B II M324D2 MH M320D2 W345C MH M320F W330B M322D2

    material handler
    MH3024 MH3022 MH3026 MH3037

    paving compactor
    CB1.8 CB-36B CS-533C CB-34 CB-34B XW CB-214E CC-34 CB1.7 CB-34B CC2.6 CP-643 CB-225D CB-544 CB-14 CC-34B CB-24 CB-22B CB-214D CS-573C CP-563C CC-24B CP-533C CB-224D CB2.9 CS-643 CB2.7 CC-24 CW-34 CS-563C CB-545 CB-32B CB-24B CB-34 XW PS-500 CD-54 CS-583C CB2.5 CB-22 CS-653 CB-534 CB-225E CB-32 CB-14B CP-653 CB-224E

    underground articulated truck
    AE40 AD22 AD40

    excavator
    320-A 319D 320C 325B L 345C 320 336 349E L 330D L 352F XE VG 320E 318E L 385C 336 GC 336D L 312B L 324D L 345C L 349D2 L 390D L 330C 336D2 L 349D 336E L 365B 323E L 390F L 320-A N 322C 317 N 349E L VG 336E HVG M318F 345D L 323F 330C L 330-A 325C 345B II 323D S 318C 336F LN 312C 352F-VG 345D L VG 345B L 330 GC 349F L 323D L 349D L 317B L 325D 324E LN 5110B 320 GC 319D LN 330 LN 312E 329E LN 345B 336F L 320D FM 324D LN 336D LN 320E L 312B 312-A 324E L 329D L 322B L 322 LN 320B 318B 345D 322B LN 329D LN 349 336E LN 315D L 323D2 L 330B L 312D 322 L 315B L 325 L 330C LN 350-A L 323F L 374D L 349D2 365B II 349E L HVG 325D L 317-A N 322-A N 320B N 340F L LRE 316E L 319D L 323E SA 315-A 349E 345C MH 317B LN 340 325C L 322-A L 317-A 330 325B LN 322-A LN 320B L 374F L 320 L 325-A 345B II MH 322N 5130 350-A 390D 324D 365C L 320B S 318F L 330-A LN 352 320-A S 330F L 349F 340F 330F LN 352F 330B LN 325-A LN 352FMHPU 320E LN 329E L 323E LN 319C 336D 315C 330D LN 325 LN 323D LN 330-A L 312C L 318B N 312E L 330D 316F L 320-A L 312D L 320N 325-A L 330 L

    wheel tractor-scraper
    623H 637G 621H 627H 621K OEM

    earthmoving compactor
    815F 816F

    engine - truck
    C-12 C-10 C13

    petroleum products
    CX48-P2300 TH35-C11I 3512B 3512E CX31-C13I 3508C C175-16 TH48-E80 3512C C13 G3306B 3512 TH35-E81 CX31-C11I CX31-P600 3516B TH35-C13I 2016 3516C

    work tool
    115 140 CW-40 BH30 70S PIN GRAB CW-20 H120S H160DS 100 H115S H160S CW-45 CW-40S H115E S H130S 120 H70 H45 H120E S H140CS H140DS H110E S H195 H63 H130E S CW-05 H63S H50 160 CW-70 H45S H160CS H180DS H100S CW-30 130 CW-55S H160E S HM315 CW-55 BH30W H120CS H100 H90CS H90C CW-45S BH27 H180S CW-10 H180E S CW-20S 70 H140S H50S H140E S 63 HM312 CW-30S H70S

    cold planer
    PM313 PM310 PM312 PM-200

    forest products
    1190 574B 1390 SAT322T 511 574 2290 1190T 550 1090 564 SAT318 HH500 2391 HH65 2390 532 HH55 HH45 TK722 SAT323T SAT323 541 580B 560B TK721 570 521 HH75 554 TK741 584HD 570B 1290T TK711 SAT318T 584 580 552 2590 551 HH44 DE SAT318TSC TK751 550B TK732 522

    伸缩臂式装卸机
    TH63 TH220B TH337C TH514C TH417C TH406C TH407C TH414C TH83 TH103 TH62 TH336C TH82

    backhoe loader
    426C 436C 438C 416C 428C 428D 424D 416E 416D

    skid steer loader
    262C 297C 256C 287C 277C 272C

    wheel dozer
    854G 844 814F

    asphalt paver
    AP355F AP-300D AP300F AS3143 AP-255E

    pipelayer
    561H 561M 561N 572R II

    marine products
    3508B 3516B C175-16 3512E 3516 G3512E 3512B 3406C 3512 3516C 3508 3412C 3516E 3618 3512C C18 3176C C12 3508C C-12 C32 3606

    track-type tractor
    D7R II D11R D8R II D11N

    expanded mining products
    MD5125

    load, haul, dump
    R1300 R1600G R1600 R1300G R2900 R1700 II

    oem solutions
    CAT WDS