6Y-3834: 段
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6Y-3834: 段

    零件号: 6Y-3834
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    链轮(段)

    描述:

    • 链轮可将发动机功率传送到连杆组件,并将连杆组件啮合以产生运动。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 螺栓尺寸(in): 17.8
    • 链轮段数量: 3
    • 链轮螺栓数量: 5
    • 链轮齿数量: 5
    track-type tractor
    5S D5H 55 5P D5 5A D5H XL 5