7B-9215: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7B-9215: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层

    零件号: 7B-9215
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.69
    • 头部高度 - 4(in): 0.72
    • 手柄长度 - 2(in): 2.50
    • 螺栓总长度 - 3(in): 5
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 1 1/8 - 12
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    track-type tractor
    10 D10, 10C 10S 10U

    wheel tractor-scraper
    651E, 657E

    pipelayer
    594, 594H

    off-highway truck
    777, 776C, 777D, 776, 777E 777F, 777B, 776B, 776D, 777C