7C-6208: 油缸套筒
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7C-6208: 油缸套筒

    零件号: 7C-6208
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    缸套

    描述:

    • 缸套可安装在发动机缸体中,防止活塞磨穿缸径

    特性:

    • 内表面带有均匀的交叉图案,可更快放置环,选择正确的密封圈,实现均匀的机油分布和更长的使用寿命。
    • 法兰半径经过滚筒抛光,可提高强度并增强抗裂度。
    • 经过热处理的高等级灰口铸铁结构可实现非凡强度和超长使用寿命。
    • 精确控制的法兰头厚度可保证与缸体和缸盖的精确匹配。
    • 精确的制造公差可确保完美的圆形钻孔,实现高效的机油控制以及与 Cat® 发动机缸体的正确贴合。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 121.92
    • 长度(in): 10
    • 长度(mm): 254
    • 高度(in): 4.8
    • 高度(mm): 121.92
    telehandler
    RT80, RT100

    wheel tractor-scraper
    613C, 613C II

    paving compactor
    CS-533, CB-634C, CS-563 CP-563C, CP-533, CB-434, CS-583, CS-531, CS-533C, CP-533C, CS-563C CB-634, CP-563, CS-573C, CS-531C, CS-573, CS-583C

    engine - generator set
    3116 3114

    motor grader
    135H NA 120H ES 120H NA

    wheel-type loader
    910F, 910E, 928F, 924F, 950F II 918F, 938F, 950F, 960F

    engine - industrial
    3116 3114

    articulated dump truck
    D250D, D20D

    engine - truck
    3116 3114

    challenger
    45, 35

    asphalt paver
    AP-1050, AP-1000

    integrated toolcarrier
    IT28F, IT24F, IT18F, IT12B, IT38F, IT14B, IT14F

    track-type tractor
    D6M D5M

    wheeled excavator
    M318

    engine - machine
    3116 3114

    track-type loader
    953B, 963B 953C

    excavator
    E240C, 322N, EL240C 325-A 325 L 205B, 320 L 322-A N 325-A LN 322 L 325-A L 214B FT 322-A LN E200B, 325 LN EL200B 320-A