7F-0938: 带帽螺钉
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7F-0938: 带帽螺钉

    零件号: 7F-0938
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 0.50
    • 头部高度 - 4(in): 0.24
    • 手柄长度 - 2(in): 2.37
    • 螺栓总长度 - 3(in): 3 1/4
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 5/16 - 24
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    挖掘装载机
    416II, 426II, 428II, 438II, 436II

    轮式自行式铲运机
    651E, 657E, 657EPP

    集材机
    530B

    v 型 27 到 32 升
    3412E, 3408E

    轮式挖掘机
    206, 212

    履带式挖掘机
    350, 350L, 205LC

    非公路用卡车
    773D, 773E, 775D, 773DLRC, 773ELRC, 769D, 771D, 775E, 773E2LRC

    沥青摊铺机
    AP-800

    履带板型单钢轮振动
    CP-433B

    平滑型单钢轮振动
    CS-323L, CS-431B, CS-433B