7F-5227: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7F-5227: 螺栓

    零件号: 7F-5227
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    六角头螺栓

    描述:
    Cat® 紧固件零件根据尺寸、强度、夹持负载和过往性能而为特定应用设计,这些信息是其他制造商所不具备的。它们经过精心选择,可持续使用至机器翻新或寿命结束。也许非 Cat 五金和紧固件看似适用于您的机器,但其他公司并不像我们一样了解您的设备。
    六角头螺栓/螺钉提供极为强大的推进功能。

    特性:
    • Cat 紧固件按照精确的技术规格制造,坚固耐用、性能可靠、效率高
    • 强度和质量 — 紧固件符合或超过 ISO、ASTM、ASME 和 SAE 要求。
    • Cat 螺栓、螺母和垫圈设计为一个协同运转的系统,可最大限度提高夹紧力。
    • 涂层符合不同应用的特殊要求(符合 RoHS 标准)。

    应用:
    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个基于性能的系统,可产生持续一致的高夹紧力。Cat 紧固件可帮助全球大多数机器和车间应用完成构建、保养或修复,值得信赖。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.13
    • 头部高度 - 4(in): 0.58
    • 孔螺距: 10
    • 手柄长度 - 2(in): 2
    • 材料描述: SAE J429 级 8(ISO 级 10.9)
    • 涂层: 磷酸酯和机油
    • 级别: 8
    • 螺栓尺寸(in): 4-Mar
    • 螺栓总长度 - 3(in): 3 3/4
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 3/4/2010
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    earthmoving compactor
    816B 825B 815B 826B

    wheel-type loader
    950 966C 966E 920 988 966D 992C

    engine - generator set
    3608 3508 CG137-12 3512

    petroleum products
    CX31-P600 TH31-C9I C9 TH31-C9P CX31-C9I TH31-E61

    wheel-type skidder
    508 518 120C FB518

    off-highway truck
    777G 777E 777D 793C 785D 785C 793 776C 793D 776B 777C 777B 777 784B 785 777F 793B 784C 785B

    engine - industrial
    3412 C-9 D398 G398 D343 C9 D398B G3606 G379A G379 D379B G343 D379

    track-type loader
    977L 973C 963 973 977K 953 943 955 955H 977D 951 941

    articulated dump truck
    D25D D30D D400E D250D D40D D20D D400D D350D

    road reclaimer
    RR-250 SS-250

    cold planer
    PM-565B PM-465 PM-201

    motor grader
    130G 140G 12G 120G 160G

    forest products
    227

    paving compactor
    CS-323 CS-553 CP-553 CS-551 CP-323

    track-type skidder
    120C 125C

    wheel dozer
    824B 834 814B 824

    excavator
    215 215B 245 225B 219 245B 225 245D 215D 225D 229 235D 215C 219D

    pipelayer
    594H 594 578 583H 583K 589

    marine products
    D342C D333A D398B D379B D398A D379A D342

    wheel tractor-scraper
    623B 633D 631E 633C 631C 637D 627B 623E 627E 657B 621B 639D 631D 621F 637 666 621E 637E 615C 657 621S 623 621R 621

    track-type tractor
    4S D7H D6H 6S 8U 9 D8L D9H D4E 5S 4 56 D7R 8A D5H D5B 6 6A 57H 7S LGP 8C D6E SR D5 7U D9G 5P 140 128 141 58 129 8 7S D9L D9E 8S 193 D6D SR D4D D8N D8H 184 D10 59 7 9S D4E SR 9U 7SU 57 6SU 5A D6D 55 8SU 7A 143 5 4A 9C 56H D6R III D5H XL

    oem solutions
    CAT WDS