7G-1596: 内部扣环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7G-1596: 内部扣环

    零件号: 7G-1596
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英制,矩形

    Cat 扣环采用回火碳钢制成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 厚度 - B(in): 0.125
    • 形状: 矩形
    • 扣环类型: 内部
    • 自由直径 - A(in): 12.13
    track-type tractor
    D6R, 6A 56 D6T, D6R III D7H, 7U D6R II 6 D8N, D5R2 6SU D6N D8T, 8A D6T XW PAT D6N LGP D6H, D7R LGP 8U 7S 8SU D6H XR D8R D7R II 6S D7R, D7R XR D5R LGP 57H D6T XW D6R XL 8 D6T LGP 7 D6T XL PAT D8R II D6N XL D6T XL 7SU D6H II 7A D6R STD 56H D6R LGP D5R XL 7S LGP D6N OEM D6T LGPPAT D6H XL

    wheel tractor-scraper
    631E, 637E

    pipelayer
    PL83, PL72, PL87, 583T

    underground articulated truck
    AD55, AD45, AD40 AE40 AD45B, AE40 II

    engineer support tractor
    DEUCE, 30/30

    track type tractors
    D6, D6TXEXW, D6VP D6TXEXLVP

    articulated dump truck
    740B, 740, 735B, D400E II 735 OEM 735

    off-highway truck
    771C, 770G, 772G, 769D, 770, 769C, 770G OEM 772, 771D, 768C, 772G OEM 69D