7H-3641: 球形杆端
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7H-3641: 球形杆端

    零件号: 7H-3641
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 球形杆端,(尺寸 5),内螺纹柄

    描述:
    Cat 球形杆端使用寿命长、维护工作少且运行可靠性高。球形杆端提供的机械铰接接头可在慢速旋转期间适应摆动。这些接头还可适应杆端和连接轴之间的偏差。球形杆端包含一个眼形头部和一个整体轴,整体轴形成了球形轴承壳体。轴承可减少摩擦,在配对零件之间提供保护。它们专用于具有中低侧向推力的中低速、高负载应用。

    特性:
    • 高负载容量。
    • 轻松安装和拆卸。
    • 适于重负荷静态或交变负载以及冲击负载。

    应用:
    Cat 球形杆端通常用于杆和连杆组件,以及强度和挠性至关重要的控制总成。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 备注: 0
    • 孔螺距: 0
    • 杆端直径 - B(in): 1.02
    • 杆端类型: 球形
    • 材料描述: 0
    • 至销孔的长度 - A(in): 1.37
    • 螺纹长度(in): 0
    • 连杆直径(in): 5/16
    • 高度 - C(in): 0.44
    wheel tractor-scraper
    637D, 627B, 621R, 615C, 621B, 615, 639D, 623B, 657B, 627, 613C II 637, 615C II 631D, 613C, 657, 611

    motor grader
    143H, 120G, 160H, 140G, 130G, 14G, 16G, 140H NA 16H NA 12G, 140H ES 163H NA 12H NA 12H ES 140K 2 140H, 135H NA 140K, 12H, 120H, 135H, 14H, 160K, 160H ES 163H, 120H NA 120K, 16H, 14H NA 140, 120H ES 160H NA 160G, 120K 2 24H, 12K

    wheel-type loader
    910, G910

    engine - industrial
    3412 3408 G398 D353C D379 D379B D398B D349 D353D D398 3408B D342 D399 D353E D343 D346 D348 D342C G379 G379A G333C G3306

    motor graders
    12K, 120, 120LAWD

    articulated dump truck
    D44B, D550B

    off-highway truck
    785C, 784C, 772, 785G, 789C, 773, 785D

    engine - truck
    3306 3408 3306B 1673C 1693 3306C 3408B

    oem solutions
    CAT WDS

    cold planer
    PR-1000, PR-1000C PR-450C, PR-750B

    generator
    SR4

    integrated toolcarrier
    IT12

    track-type tractor
    140, D5H, D3, D4E, D4H XL D3B, 3S 5S D4B, 4A 143 5P 4P D4C III D3C II D7G2 5A 54 D4H, 53 3 3P D3C, D4E SR D3C III D6F SR D5C III 4 4S 141 D5C, 5A PAT D7G, 163 D4C, 5 153 D4C II D5H XL 55, D6G SR D4H III D5C PAT D5C PATLGP D6E D6G

    wheel dozer
    834H

    track-type loader
    931B, 953, 977L, 931C II 931, 973, 951, 933, 931C, 963, 953B, 943, 939, 935C II 983B, 935C, 933C, 935B, 939C, 963B

    track-type skidder
    527 517 54H 4P D4HTSK III D5HTSK II D4HTSK II

    drill
    MD6310

    earthmoving compactor
    836H