7H-5569: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7H-5569: 螺栓

    零件号: 7H-5569
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    meng
    3406E 3412C C32 3408C C18 3412E C15 3406C 3406B

    petr
    CX31-C15I TH35-C15I CX31-P600 CX35-P800 TH35-E81

    ieng
    C15 C18 CG137-08 G3412 CG137-12 3408B G3408B 3408 G3408C G3408 SG137-08

    wtt
    854K

    oht
    777F

    epg
    3412 CG137-12

    wtl
    992K, 993K